您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD模型
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
65458130
MÄDLER
驱动元件
螺母、螺栓和紧固件
吊环螺栓和环形螺母
吊环螺栓 DIN 580, 锻造型
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/ringschrauben_und_ringmuttern/ringschrauben_din580_geschmiedet/ringschr_din580_stvz.prj},{NB=65458130},{ARTNR=65458130},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Stahl C15E, verzinkt},{AUSF=Ringschraube DIN 580, geschmiedete Ausführung},{D1=M30},{D2=65},{D3=108},{D4=60},{E=22},{H=109},{K=24},{L=45.0},{M=28},{F1=3200},{F2=2300},{F3=1600},{GEW=1.66},{DG=25.0},{F=7.0},{R1=15},{R2=3},{R3=2.0},{R4=2.0},{FF=1.00},{DD1=30},{CTN=73181300}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DIN580-RINGSCHR-STVZ - 吊环螺栓 DIN 580,钢 C15E 镀锌,锻造型
明细表
65458130
ARTNR
产品编号
65458130
65458130
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
钢, 镀锌
MAT
材料
C15E钢,镀锌
AUSF
版本
吊环螺栓 DIN 580,锻造设计
D1
d1
M30
M30
mm
D2
d2
65
65
mm
D3
d3
108
108
mm
D4
d4
60
60
mm
E
e
22
22
mm
H
h
109
109
mm
K
k
24
24
mm
L
l
45.0
45.0
mm
M
m
28
28
mm
F1
F1最大* - 具有6倍的安全性
3200
3200
kg
F2
F2 max.* - 具有6倍安全系数
2300
2300
kg
F3
F3 max.* - 具有6倍的安全性
1600
1600
kg
GEW
重量
1.66
1.66
kg
CTN
海关税则号
73181300
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D