Nederlands
polski
中文
中文
65316332A2
MÄDLER
驱动元件
螺母、螺栓和紧固件
锁定元件
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/sicherungselemente/splint_rf.prj},{NB=65316332A2},{ARTNR=65316332A2},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl A2},{NG=6.3},{L=32},{D1=5.9},{A=2.00},{B=12.6},{C=11.8},{EFS= 27 - 39},{EFB= 23 - 29},{GEW=0.97000},{CTN=73182400},{WINKEL=117.0},{LL=6.00}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DINISO1234-SPLINT-RF - 分体式销钉DIN EN ISO 1234(前DIN 94),不锈钢
明细表
65316332A2
ARTNR
产品编号
65316332A2
65316332A2
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
不锈钢
MAT
材料
不锈钢A2
NG
公称尺寸 - 定位孔的尺寸
6.3
6.3
L
长度l
32
32
mm
D1
d1最大。
5.9
5.9
mm
A
a min.
2.00
2.00
mm
B
b ≈
12.6
12.6
mm
C
c最大。
11.8
11.8
mm
EFS
适用于螺丝
27 - 39
27 - 39
EFB
适用于螺栓
23 - 29
23 - 29
GEW
重量
0.97000
0.97000
kg/100
CTN
海关税则号
73182400
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D