Catalog navigation
Селекция на CAD модел
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
DZ 3832 EC-D - Slides DZ 3832 EC-D, width 12.7 mm, up to 45 kg, Full Extension
Bill of material
64902560
ARTNR
Product No.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Short description
Stahl verzinkt
MAT
Material
Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell verzinkt, Kugelkäfige: Kunststoff / verzinkter Stahl, Kugeln: gehärteter Stahl
BEZ
Designation
SL
Slide length
mm
AUSZUG
Travel ±3.2
mm
AUSZUG1
Travel adjustable
mm
Enter value for AUSZUG1
Travel adjustable
mm
cm
inch
ft
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
E
mm
LASTWERT
Load Rating / Pair
kg
GEW
Weight / Pair
kg
CTN
Customs tariff number
83024900
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
Размер
2D