Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
DIN103-EBF-FLM-2GG-GG25 - Einbaufertige Flanschmuttern mit metrischem ISO-Trapezgewinde DIN 103, Grauguss GG25, zweigängig rechts
Stückliste
64577040
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Grauguss
MAT
Material
Grauguss GG25
HW
Hinweis
Reibwertvergleich siehe Katalogseite.
ISO
Trapezgewinde d
D1
D1 - h9
mm
D2
D2 - DIN ISO 2768-m
mm
D3
D3 - DIN ISO 2768-m
mm
D4
6 x D4 - DIN ISO 2768-m
mm
L
L - DIN ISO 2768-m
mm
L1
L1 - DIN ISO 2768-m
mm
L2
L2 - DIN ISO 2768-m
mm
GEW
Gewicht
kg
ARTNR1
Artikel-Nr. Kardanadapter KARA
ARTNR2
Artikel-Nr. Adapterkonsole KONA
CTN
Zolltarifnummer
73181900
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D