您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD模型
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
64477440
MÄDLER
驱动元件
梯形螺纹轴和圆形或法兰形螺母
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/trapezgewindespindeln_muttern/ebf_fm_din103_rg7.prj},{NB=Tr. 40x7 LH -64477440},{ARTNR=64477440},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Rotguss},{MAT=Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)},{HW=Reibwertvergleich siehe Katalogseite.},{ISO=Tr. 40x7 LH },{D1=60},{D2=130},{D3=95},{D4=9.0},{L=60},{L1=15},{L2=20},{GEW=2.18},{ARTNR1=64470160},{ARTNR2=64470260},{NDM=40},{P=7},{CTN=73181900}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DIN103-EBF-FLM-1GG-RG7 - 公制ISO梯形螺纹DIN 103,枪色Rg7,左右单螺纹的即装法兰螺母
明细表
64477440
ARTNR
产品编号
64477440
64477440
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
红黄铜
MAT
材料
红黄铜Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
HW
备注
摩擦系数比较见产品目录页。
ISO
梯形螺纹d
Tr. 40x7 LH
Tr. 40x7 LH
mm
D1
D1 - h9
60
60
mm
D2
D2 - DIN ISO 2768-m
130
130
mm
D3
D3 - DIN ISO 2768-m
95
95
mm
D4
6 x D4 - DIN ISO 2768-m
9.0
9.0
mm
L
L - DIN ISO 2768-m
60
60
mm
L1
L1 - DIN ISO 2768-m
15
15
mm
L2
L2 - DIN ISO 2768-m
20
20
mm
GEW
重量
2.18
2.18
kg
ARTNR1
文章编号:Cardan adapter KARA
64470160
64470160
ARTNR2
产品编号 适配器支架KONA
64470260
64470260
CTN
海关税则号
73181900
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D