您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD模型
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
64050201
MÄDLER
驱动元件
滚珠丝杠、圆柱形和法兰形滚珠螺母
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kugelgewindetriebe/kugelgewindespindel.prj},{NB=64050201-KGS 50x20x995},{ARTNR=64050201},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Wälzlagerstahl 100Cr6 (1.3505) gerollt, Zugfestigkeit 1570 N/mm², Brinell-Härte 207 HB},{GR=KGS 50x20},{GZ=1},{L=995},{D0=50.16},{D1=48.60},{D2=43.50},{GEW=13.38},{CTN=84834030}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-KGS-RH-100CR6 - 滚珠丝杆, 右旋, 轧制, 轴承钢 100Cr6, No. 1.3505
明细表
64050201
ARTNR
产品编号
64050201
64050201
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Stal
MAT
材料
滚动轴承钢100Cr6(1.3505)轧制,抗拉强度1570N/mm²,布氏硬度207 HB
GR
尺寸
KGS 50x20
KGS 50x20
mm
GZ
螺纹数量
1
1
L
长度L +5mm
995
995
D0
d0 - 有效的Ø
50.16
50.16
mm
D1
d1--外直径
48.60
48.60
mm
D2
d2 - 核心-Ø
43.50
43.50
mm
GEW
重量
13.38
13.38
kg
CTN
海关税则号
84834030
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D