您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD模型
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
63414500
MÄDLER
驱动元件
杆端和球面轴承
杆端 DIN ISO 12240 (ex DIN 648), 尺寸系列K和E
杆端 GEW 和 GAW DIN ISO 12240-4,尺寸系列 E,免维护
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/gelenkkoepfe_und_gelenklager/gelenkkoepfe_din12240-4_reihe_k_u_e/gk_gew_u_gaw_din12240-4_mr-e/gk_gew_din648_mr-e_ig.prj},{NB=63414500-M42x3},{ARTNR=63414500},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Gehäuse: Vergütungsstahl C45, geschmiedet, verzinkt, Lager: wartungsfreies Stahl/PTFE-Lager, Gleitpaarung: Hartchrom - Stahl/PTFE},{AUSF=IR = Innen-Rechtsgewinde},{D=45},{B=32},{C1=27.0},{D2=102},{D3=58.0},{D4=70},{DK=60.0},{H1=145},{L3=65},{G=M42x3},{W=60},{KW=7},{GEW=2610},{GG=42},{TYP=0},{DDGRO=76.20},{DDKLE=75.60},{DKR=60.03},{RS=0.3},{LSCHAFT=74.4},{HSCHAFT=14.5},{P=3.00},{CTN=84833038},{GGG=3.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DIN-ISO-12240.4-E-GEW-IG - 杆端 GEW DIN 12240-4 (DIN 648) 尺寸系列 E, 免维护, 内螺纹
明细表
63414500
ARTNR
产品编号
63414500
63414500
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
钢,镀锌
MAT
材料
壳体:淬火和回火钢C45,锻造,镀锌,轴承:免维护钢/PTFE轴承,滑动组合:硬铬-钢/PTFE
壳体:淬火和回火钢C45,锻造,镀锌,轴承:免维护钢/PTFE轴承,滑动组合:硬铬-钢/PTFE
AUSF
版本
IR = 内部右旋螺纹
IR = 内部右旋螺纹
D
d - H7
45
45
mm
B
32
32
mm
C1
27.0
27.0
mm
D2
d2
102
102
mm
D3
d3
58.0
58.0
mm
D4
d4
70
70
mm
DK
dk
60.0
60.0
mm
H1
h1
145
145
mm
L3
l3
65
65
mm
G
螺纹G - ISO DIN 13 6H
M42x3
M42x3
mm
W
60
60
mm
KW
α - 倾斜角
7
7
° Grad
GEW
重量
2610
2610
g
CTN
海关税则号
84833038
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D