您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD模型
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
63299914
MÄDLER
驱动元件
杆端和球面轴承
杆端 DIN ISO 12240 (ex DIN 648), 尺寸系列K和E
重型调心滑动轴承GT-R DIN 648,尺寸系列K
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/gelenkkoepfe_und_gelenklager/gelenkkoepfe_din12240-4_reihe_k_u_e/h-gk_gt-r_din12240-4_mr-k/h-gk_gt-r_din648_mr-k_ag.prj},{NB=63299914-M14},{ARTNR=63299914},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Gelenkkopf: Rostfreier Edelstahl 1.4057, Oberfläche glänzend gebeizt, Gelenkkugel: Rostfreier Edelstahl 1.4034, gehärtet, allseitig geschliffen, Lauffläche poliert, Lagerschale: Rostfreier Edelstahl 1.4571 (V4A) mit PTFE-Einlage},{AUSF=AL = Außen-Linksgewinde},{D=14},{B=19},{C1=13.5},{D1=16.8},{D2=36},{H=60},{L1=38},{G=M14},{KW=16},{GEW=129},{GG=14},{TYP=1},{DDGRO=29.910},{DDKLE=27.680},{DKR=25.360},{RS=0.346},{LSCHAFT=38.00},{P=2.00},{SND=0.00},{SNL=0.00},{L7=38.70},{CTN=84833038}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DIN-ISO-12240.4-K-GT-R-AG - 重型杆端 GT-R DIN 12240-4 (DIN 648) K系列,免维护,不锈钢,外螺纹
明细表
63299914
ARTNR
产品编号
63299914
63299914
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
不锈钢
MAT
材料
杆端:不锈钢1.4057 (AISI 431),表面光亮酸洗,关节球:不锈钢1.4034 (AISI 440 C),硬化,四面研磨,运行表面抛光,轴承座:不锈钢1.4571 (AISI 316 Ti),带PTFE内衬
杆端:不锈钢1.4057 (AISI 431),表面光亮酸洗,关节球:不锈钢1.4034 (AISI 440 C),硬化,四面研磨,运行表面抛光,轴承座:不锈钢1.4571 (AISI 316 Ti),带PTFE内衬
AUSF
版本
AL = 左手外螺纹
AL = 左手外螺纹
D
d - H7
14
14
mm
B
B -0.1
19
19
mm
C1
C1 ±0.15
13.5
13.5
mm
D1
d1
16.8
16.8
mm
D2
d2
36
36
mm
H
h
60
60
mm
L1
l1 -1
38
38
mm
G
螺纹G - ISO DIN 13 6H
M14
M14
mm
KW
α - 倾斜角
16
16
° Grad
GEW
重量
129
129
g
CTN
海关税则号
84833038
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D