Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
DIN-ISO-12240.4-K-GT-AG - Hochleistungs-Gelenkköpfe GT DIN 12240-4 (DIN 648) Maßreihe K, wartungsfrei, Außengewinde
Stückliste
63292500
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Stahl verzinkt
MAT
Material
AUSF
Ausführung
D
d - H7
mm
B
B -0.1
mm
C1
C1 ±0.15
mm
D1
d1
mm
D2
d2
mm
H
h
mm
L1
l1 -1,0
mm
G
Gewinde G - ISO DIN 13 6H
mm
KW
α - Kippwinkel
Grad
GEW
Gewicht
g
CTN
Zolltarifnummer
84833038
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D