您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD模型
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
62671200
MÄDLER
驱动元件
轴承、单向离合器和滚动轴承
浮动块、法兰盘轴承、盖板轴承
球形法兰盘轴承
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lager_freilaeufe_waelzlager/lager/kugel-flanschlager/k-fll_ufl.prj},{NB=62671200},{ARTNR=62671200},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Zink-Druckguss},{MAT=Gehäuse: Zink-Druckguss, Lagereinsatz: Wälzlagerstahl, Schmierung: Wälzlagerfett},{BEZ=UFL 001},{D=12},{A=63},{B=38},{E=48},{G=5.5},{L=11.5},{S=7.0},{LU=17.5},{NU=4.0},{LTD=5.10},{LTS=2.27},{HW=Die axiale Tragzahl beträgt ca. 20% der radialen Tragzahl.},{GEW=76},{CTN=84832000},{DG=38},{D1=28.5},{D2=26.8},{AD2=1.5},{RM=7.0},{TYP=2},{PPATH=k-fll_ufl_ssufl_sbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-K-FLL-UFL - 球形法兰轴承UFL,轻型系列,带偏心圈,锌合金压铸件
明细表
62671200
ARTNR
产品编号
62671200
62671200
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Zink-Druckguss
MAT
材料
外壳:锌压铸,轴承座:滚动轴承钢,润滑:滚动轴承润滑脂
BEZ
名称
UFL 001
UFL 001
D
d
12
12
mm
A
a
63
63
mm
B
b
38
38
mm
E
e
48
48
mm
G
g
5.5
5.5
mm
L
l
11.5
11.5
mm
S
s
7.0
7.0
mm
LU
璐
17.5
17.5
mm
NU
努
4.0
4.0
mm
LTD
轴承额定载荷* dyn. C - 最大径向载荷能力,轴向力=0
5.10
5.10
kN
LTS
轴承额定载荷*统计。C0 - 轴向力=0时的最大径向载荷能力
2.27
2.27
kN
HW
备注
轴向额定载荷约为径向额定载荷的20%。
GEW
重量
76
76
g
CTN
海关税则号
84832000
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D