피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
61550325
MÄDLER
Drive Element
Clamping Bushes and Locking Assemblies
Locking Assemblies TOK
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/spannbuchsen_und_spannsaetze/spannsatz_tok/spannsatz_tok_stbl.prj},{NB=61550325},{ARTNR=61550325},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl blank},{HW=T = Übertragbares Drehmoment bei Fax = 0. Fax = Übertragbare Axialkraft bei T = 0.},{AUSF=A},{D=25},{D1=42},{L=41},{L1=30},{T=397},{FAX=31.7},{PW=174},{PN=111},{SW=46},{TA=250},{GEW=310},{PPATH=spannsatz_tok_stbl_sbl.prj},{CTN=84879059}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-SPS-TOK-STBL - Locking Assemblies TOK, Steel blanc
Bill of material
61550325
ARTNR
Product No.
61550325
61550325
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Steel
MAT
Material
Steel, bright
HW
Note
T = transmittable torque at Fax = 0. Fax = transmittable axial force at T = 0.
AUSF
Version
A
D
d
25
25
mm
D1
D
42
42
mm
L
41
41
mm
L1
30
30
mm
T
T - at TA transmittable
397
397
Nm
FAX
Fax - at TA transmittable
31.7
31.7
kN
PW
PW - Surface pressure onto the shaft
174
174
N/mm²
PN
PN - surface pressure onto the hub
111
111
N/mm²
SW
SW* - Slim open-end wrench required.
46
46
mm
TA
TA - Fastening torque of the screws
250
250
Nm
GEW
Weight
310
310
g
CTN
Customs tariff number
84879059
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D