您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD模型
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
61550312
MÄDLER
驱动元件
夹持轴和夹持套
夹具 TOK
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/spannbuchsen_und_spannsaetze/spannsatz_tok/spannsatz_tok_stbl.prj},{NB=61550312},{ARTNR=61550312},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl blank},{HW=T = Übertragbares Drehmoment bei Fax = 0. Fax = Übertragbare Axialkraft bei T = 0.},{AUSF=A},{D=12},{D1=22},{L=24},{L1=19},{T=65},{FAX=10.9},{PW=207},{PN=117},{SW=22},{TA=44},{GEW=48},{PPATH=spannsatz_tok_stbl_sbl.prj},{CTN=84879059}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-SPS-TOK-STBL - 夹具 TOK, 钢质光亮
明细表
61550312
ARTNR
产品编号
61550312
61550312
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
钢
MAT
材料
钢制,明亮
HW
备注
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递的轴向力。
AUSF
版本
A
D
d
12
12
mm
D1
D
22
22
mm
L
24
24
mm
L1
19
19
mm
T
T - 可在TA处传输
65
65
Nm
FAX
传真 - 可通过TA传送
10.9
10.9
kN
PW
PW - 轴上的表面压力
207
207
N/mm²
PN
PN - 轮毂上的表面压力
117
117
N/mm²
SW
SW* - 需要狭窄的开口扳手
22
22
mm
TA
TA--螺丝的紧固扭矩
44
44
Nm
GEW
重量
48
48
g
CTN
海关税则号
84879059
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D