您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD模型
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
60560310
MÄDLER
驱动元件
离合器
弹性联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kupplungen/elastische_kupplungen/el-kpl_maepex_3-tlg.prj},{NB=60560310},{ARTNR=60560310},{DMN=1340},{DMMAX=4020},{B=53},{D1MAX=85},{D2MAX=75},{DH=200},{D1=140},{D2=122},{L=162},{LL=80},{L3=47},{L4=32.5},{SMAX=8.5},{DZ=3400},{GEW=23.30},{VD1=0},{VD2=0},{EE=2},{R1=2},{R2=2},{R3=5},{ID=188},{TID=36.0},{ND=135.0},{HND=35},{KG=1},{W1=6.79},{AE=1.0},{TE=27.5},{H=7.5},{BU=9.176},{AOE=9.31},{HE=6.61},{BB=0.0},{TK=0.0},{AZ=8.000},{CTN=84836080},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Grauguss},{MAT=Kupplungsnaben: Grauguss GG25 (GJL-250), Elastomere: NBR, Shorehärte 80ºA, schwarz},{HW=-},{BG=200},{VB=-},{E=2 - 6},{ZWVR250=0.8},{ZWVR500=0.55},{ZWVR750=0.45},{ZWVR1000=0.4},{ZWVR1500=0.3},{ZWVR2000=0.3},{ZWVR3000=0.2},{ZWVR4000=-}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-EL-KPL-MAEPEX-2TLG3 - 弹性联轴器MAEPEX®,3部分,材料GG25
明细表
60560310
ARTNR
产品编号
60560310
60560310
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
灰铸铁
MAT
材料
联接枢纽。灰铸铁GG25(GJL-250),弹性体:NBR,邵氏硬度80ºA,黑色
HW
备注
-
-
BG
尺寸
200
200
DMN
公称扭矩
1340
1340
Nm
DMMAX
最大扭矩
4020
4020
Nm
B
B 1) - 凸轮环的所需位移,以更换弹性体
53
53
mm
D1MAX
孔径d1最大。
85
85
mm
VB
预钻的孔洞
-
-
mm
D2MAX
孔径d2最大。
75
75
mm
DH
200
200
mm
D1
140
140
mm
D2
122
122
mm
E
2 - 6
2 - 6
mm
L
162
162
mm
LL
l
80
80
mm
L3
l3
47
47
mm
L4
l4
32.5
32.5
mm
SMAX
S max. 2) - 圆周反向间隙的磨损极限
8.5
8.5
mm
DZ
最大速度
3400
3400
1/min
GEW
重量
23.30
23.30
kg
ZWVR250
径向偏差最大,速度为250 1/min。
0.8
0.8
mm
ZWVR500
径向偏差最大,速度为500/min。
0.55
0.55
mm
ZWVR750
径向偏差最大,速度为750/min。
0.45
0.45
mm
ZWVR1000
径向偏差最大,速度为1000 1/min。
0.4
0.4
mm
ZWVR1500
径向偏差最大,速度为1500 1/min。
0.3
0.3
mm
ZWVR2000
径向偏差最大,速度为2000/min。
0.3
0.3
mm
ZWVR3000
径向偏差最大,速度为3000/min。
0.2
0.2
mm
ZWVR4000
径向偏差最大,速度为4000/min。
-
-
mm
ZWVR5000
径向偏差最大,速度为5000/min。
-
-
mm
CTN
海关税则号
84836080
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D