您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD模型
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
60271000
MÄDLER
驱动元件
离合器
平衡联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kupplungen/ausgleichskupplungen/ausgleichskpl_ka.prj},{NB=60271000_6_6},{ARTNR=60271000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Aluminium 2014A},{HW=-},{DM=0.90},{B=6},{BMAX=6.00},{BX1=6},{BX2=6},{L1=19.05},{L2=6.0},{D1=12.70},{WV=5},{PV=0.127},{GEW=6},{SL1=0.50},{SL1L=4.70},{SL2=0.6},{SLL=6.00},{ABL=13.75},{ABQ=9.00},{DHH13=2.15},{D1H13=4.00},{ALF=2.00},{D=2.0},{DK=3.8},{K=2.0},{KL=8.0},{V=0.20},{S=1.5},{T=1.0},{R=8.0},{TYP=2},{CTN=84836080}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-AGKPL-KA - 补偿性联轴器KA,短版本
明细表
60271000
ARTNR
产品编号
60271000
60271000
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
铝合金
铝合金
MAT
材料
铝2014A
铝2014A
HW
备注
-
-
DM
最大。操作扭矩* - 注意操作因素第357页
0.90
0.90
Nm
B
B +0.03 - 内孔
6
6
mm
BMAX
最多容纳1人)--需额外收费
6.00
6.00
mm
BX1
可调整的孔径B
mm
BX2
可调整的孔径B
mm
L1
19.05
19.05
mm
L2
L2 ** - 轴可以插得更深。联轴器在中间被拧开
6.0
6.0
mm
D1
12.70
12.70
mm
WV
角度位移
5
5
Grad
PV
平行偏移
0.127
0.127
mm
GEW
重量
6
6
g
KL
8.0
8.0
mm
R
8.0
8.0
mm
TYP
Typ
2
2
CTN
海关税则号
84836080
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D