피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
43803100
MÄDLER
Gearboxes and Geared motors
Worm Geared Motors
Worm Geared Motors Type HMD-1
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/schneckengetriebemotoren/schngm_typ_hmd-1/abtriebsw_eins_hmd-1.prj},{NB=43803100},{ARTNR=43803100},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl},{AUSF=Einsteckbare Abtriebewelle für Schneckengetriebemotoren HMD/I und HMD/II, einseitig},{GR=030},{B=5},{C=25},{D=14},{E=35.5},{F=55},{L=94.5},{O=M5x14},{T2=15.8},{GEW=0.12},{O1=5},{O2=14},{CTN=84834025},{DD=18.0},{PL=15},{PL2=15},{D2=13.4},{M=1.1},{SS=1.0},{D3=12.9},{A=3.5},{BBB=2.1},{D5=1.7},{B1=0.754},{B2=0.994},{B3=1.155},{B4=4.45},{R1=0.935},{R2=0.5},{R3=3.5},{TK=8.25},{BAB=4.5},{DD2=4.0},{DD3=5.3},{D4=8.1},{T3=4.0},{T4=2.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-ABTRIEBSW-EINS-HMD/I-HMD/II - Push-In Output Shafts for Worm Geared Motors HMD/I and HMD/II, Single Sided
Bill of material
43803100
ARTNR
Product No.
43803100
43803100
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalog page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Stahl
MAT
Material
Steel
AUSF
Version
Push-In Output Shaft for Worm Geared Motors HMD/I and HMD/II, Single Sided
GR
Gearbox size
030
030
B
5
5
mm
C
25
25
mm
D
14
14
mm
E
35.5
35.5
mm
F
55
55
mm
L
94.5
94.5
mm
O
M5x14
M5x14
mm
T2
t2
15.8
15.8
mm
GEW
Weight
0.12
0.12
kg
CTN
Customs tariff number
84834025
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D