Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
MAE-GETR-MOTOR-MEG-250W - Motorreductores de tornillo sinfín MEG con reductor de tornillo sinfín simple, 250 vatios / 2800 rpm, relación de transmisión de 5:1 a 75:1
Lista de materiales
43306015
ARTNR
Nº de artículo
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
HW
Sugerencia
MATK
Material Breve descripción
Multimaterialprodukt
MAT
Material
Motor y reductor en rodamientos de bolas, tornillos sinfín templados y rectificados, ruedas helicoidales de latón especial
AUSF
Ejecución
250 W, eje de salida a ambos lados derecha / izquierda
ADZ
Velocidad de salida
1/min
UE
i - Traducción
DMA
Par admisible en el eje de salida*
Nm
FR
FR- Capacidad de carga radial del eje de salida
150N N
FA
FA- Capacidad de carga del eje de salida: axial
100N N
GEW
Peso
6.3 kg
ARTNR1
Nº artículo Condensador de funcionamiento 25µF
43636300
CTN
Número del arancel aduanero
85015100
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D