您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD模型
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
43101407
MÄDLER
齿轮箱和齿轮马达
斜齿轮减速电机
NR-1型斜齿轮减速电机
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/stirnradgetriebemotoren/strgm_typ_nr-1/strgm_nr-1_zweist.prj},{NB=43101407},{ARTNR=43101407},{PG=0.18},{N2=57.0},{MA=30},{FB=2.6},{IG=23.13},{NLFR=2380},{NLFA=3270},{MT=2},{GEW=12},{A=60},{B=110},{C=12},{E=134},{F=130},{N=25},{S=9},{G=130},{G1=114},{H=86},{I=52},{I3=49},{K=409},{M=130},{O=227},{P=153},{P2=0},{Q=182},{Y=0},{Z=0},{ME=0.0},{D=20},{L=40},{T=22.5},{U=6},{V=4},{W=32},{X=4},{TG=6},{I4=43},{Z2=1},{CTN=85015100},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{AUSF=Getriebe 2-stufig},{BF=Fußausführung B3},{MEK=Energie-Effizienzklasse IE3, Motorschutz ( Kaltleiter) gegen Mehrpreis auf Anfrage erhältlich},{MATK=Grauguss}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-GERT-MOTOR-NR/I-B3-2/STUFIG - NR/I型斜齿轮减速电机,设计形式B3,2级齿轮箱
明细表
43101407
ARTNR
产品编号
43101407
43101407
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
AUSF
版本
Getriebe 2-stufig
BF
设计
Fußausführung B3
MEK
电机
Energie-Effizienzklasse IE3, Motorschutz ( Kaltleiter) gegen Mehrpreis auf Anfrage erhältlich
Energie-Effizienzklasse IE3, Motorschutz ( Kaltleiter) gegen Mehrpreis auf Anfrage erhältlich
MATK
材料简述
Grauguss
MAT
材料 齿轮箱
箱体:GG20/GGG40制成的块状箱体,齿轮:由锻造件制成的斜齿轮,齿部经过表面硬化和研磨或刮削处理
PG
P
0.18
0.18
kW
N2
n2
57.0
57.0
1/min.
MA
马云
30
30
Nm
FB
fB - 服务系数
2.6
2.6
IG
i总-齿轮比
23.13
23.13
NLFR
正常轴承布置 FR 1) - 径向力 FR 在 FA = 0 时的最大值
2380
2380
N
NLFA
普通轴承FA 2) - 轴向力FA在FR=0时的最大值
3270
3270
N
MT
尺寸表
2
2
GEW
重量
12
12
kg
CTN
海关关税号
85015100
85015100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D