您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD模型
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
42102102
MÄDLER
齿轮箱和齿轮马达
蜗杆减速电机
ZM-1型蜗轮蜗杆减速机
ZM-1型蜗杆减速机A型输出 第5页
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/schneckengetriebe/schng_typ_zm-1/schng_zm-1_ausf-a_abtr-s-5/schng_zm1_ausf-a_abtr-s-5.prj},{NB=42102102},{ARTNR=42102102},{GR=63},{N1=1500},{N2=200.00},{P1Z=4.440},{T2Z=194},{T2M=328},{ETA=0.95},{ME=63},{A=164},{B=120},{B1=115},{C=165},{C1=145},{D4=110},{D=18},{L=28},{D1=30},{L1=58},{D2=30},{D3=45},{E=95},{E1=125},{E2=87.5},{E3=62.5},{F1G=80},{F1K=130},{F2A=70},{G=113},{G1=118.0},{H1G=45},{H1K=55},{H=190},{I=3},{K1=10},{O=30},{O1=18},{S1=12},{T1=118},{GEW=18},{LFD=113},{SS=8},{LS=14},{NBB1=6},{NT1=3.5},{AS3=1.5},{LP1=25},{PHAN=6},{NBB2=8},{NT2=4.0},{AS56=3},{LP2=50},{PHAB=7},{NBBH=8},{NT3=3.3},{OELSCHR=42.70},{TYP=1},{CTN=84834025},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-GETR-ZM/I-A/5 - ZM/I型蜗轮,版本A,输出第5页
明细表
42102102
ARTNR
产品编号
42102102
42102102
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
多种材料产品
MAT
材料
壳体: 高质量铸铁,蜗杆钢硬化和研磨,蜗轮由特殊的离心铜制成
HW
注
更多关于驱动速度1000 1/min、500 1/min和10 1/min的性能数据可以在我们的目录页或网店中找到。
AUSF
版本
版本A, 输出 第5页
GR
尺寸
63
63
UE
i - 传动比
7.25 : 1
7.25 : 1
N1
n1 - 输入速度
1500
1500
1/min
N2
n2大约--输出速度
200.00
200.00
1/min
P1Z
P1 perm. - 允许的输入功率
4.440
4.440
kW
T2Z
T2 perm. - 允许的输出扭矩(连续运行)。
194
194
Nm
T2M
T2 max. - 最大输出扭矩(例外)。
328
328
Nm
ETA
η--运行效率
0.95
0.95
ME
63
63
A
164
164
mm
B
120
120
mm
B1
115
115
mm
D4
D4 - H7
110
110
mm
D
D - k6
18
18
mm
L
28
28
mm
D1
D1-K6
30
30
mm
L1
58
58
mm
E
95
95
mm
E1
125
125
mm
F1K
f1
130
130
mm
F2A
f2
70
70
mm
G
113
113
mm
G1
118.0
118.0
mm
H1G
H1
45
45
mm
H
190
190
mm
I
3
mm
O1
18
18
mm
S
S* - 侧面4的攻丝孔,需要额外费用
M8 x 14
M8 x 14
GEW
重量
18
18
kg
CTN
海关关税号
84834025
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D