Nederlands
polski
中文
中文
32232500
MÄDLER
驱动元件
蜗轮和蜗杆
精密蜗轮组
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/schneckenraeder_schneckenwellen/praezisions_schneckenradsaetze/psrs_40mm.prj},{NB=32232500},{ARTNR=32232500},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Messing},{MAT=Schneckenrad: Sonder-Messing CuZn37Mn3Al2PbSi/So},{A=40},{US= 25 : 1},{M=1.15},{Z=50},{EGW=15},{GZ=2},{SW=5° 58'},{SR=rechts},{DA=62.00},{DAS=24.45},{MD=24.4},{WG=0.50},{GEW=370},{DM1=22.15},{DM2=57.85},{V=1},{B=18},{B1=16},{L=25},{ND=40},{B6=20.3},{B7=5},{CTN=84839089}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-PSRS-AA-40MM - 精密蜗杆和轮子组--右手(蜗轮和空心蜗杆),中心距40mm
明细表
32232500
ARTNR
产品编号
32232500
32232500
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
黄铜
黄铜
MAT
材料
蜗轮:特殊黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/So
蜗轮:特殊黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/So
A
中心距+0.07
40
mm
US
齿轮比
25 : 1
25 : 1
M
模块
1.15
1.15
Z
齿数
50
50
EGW
压力角
15
Grad
GZ
齿轮的数量
2
2
SW
引导角
5° 58'
5° 58'
SR
俯仰方向
对
DA
蜗轮外直径 dA ±0,2
62.00
62.00
mm
DAS
外直径蜗杆da
24.45
24.45
mm
MD
最大扭矩为2800/分钟
24.4
24.4
Nm
WG
ƞ** - 效率/见目录页
0.50
0.50
%
GEW
重量
370
370
g
CTN
海关税则号
84839089
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D