Nederlands
polski
中文
中文
32112400
MÄDLER
驱动元件
蜗轮和蜗杆
精密蜗轮组
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/schneckenraeder_schneckenwellen/praezisions_schneckenradsaetze/psrs_31mm.prj},{NB=32112400},{ARTNR=32112400},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Schnecke: 11SMnPb37 (1.0715), rissgeprüft, einsatzgehärtet HV620-700, geschliffen},{HW=-},{A=31},{US=24 : 1},{M=1.75},{Z=24},{EGW=15},{GZ=1},{SW=5° 4'},{SR=rechts},{DA=47.00},{DAS=23.30},{MD=9.20},{WG=0.45},{GEW=49},{DM1=19.80},{DM2=42.20},{V=0},{B=8},{B1=22},{L=30},{ND=14},{B3=4.0},{B4=2.5},{B5=0},{CTN=84839089}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-PSRS-AA-31MM - 精密蜗杆和轮组--右手(蜗轮和空心蜗杆),中心距31mm
明细表
32112400
ARTNR
产品编号
32112400
32112400
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
钢
钢
MAT
材料
蜗杆:11SMnPb37 (1.0715),经过裂纹测试,外壳硬化HV620-700,经过研磨。
蜗杆:11SMnPb37 (1.0715),经过裂纹测试,外壳硬化HV620-700,经过研磨。
HW
备注
-
-
A
中心距+0.05
31
mm
US
齿轮比
24 : 1
24 : 1
M
模块
1.75
1.75
Z
齿数
24
24
EGW
压力角
15
Grad
GZ
齿轮的数量
1
1
SW
引导角
5° 4'
5° 4'
SR
俯仰方向
对
DA
蜗轮外直径 dA ±0,2
47.00
47.00
mm
DAS
外直径蜗杆da
23.30
23.30
mm
MD
最大扭矩为2800/分钟
9.20
9.20
Nm
WG
ƞ** - 效率/见目录页
0.45
0.45
%
GEW
重量
49
49
g
CTN
海关税则号
84839089
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D