Nederlands
polski
中文
中文
32112200
MÄDLER
驱动元件
蜗轮和蜗杆
精密蜗轮组
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/schneckenraeder_schneckenwellen/praezisions_schneckenradsaetze/psrs_31mm.prj},{NB=32112200},{ARTNR=32112200},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Schnecke: 11SMnPb37 (1.0715), rissgeprüft, einsatzgehärtet HV620-700, geschliffen},{HW=-},{A=31},{US=22 : 1},{M=1.00},{Z=44},{EGW=15},{GZ=2},{SW=6° 29'},{SR=rechts},{DA=48.00},{DAS=19.70},{MD=9.60},{WG=0.50},{GEW=39},{DM1=17.70},{DM2=44.30},{V=0},{B=8},{B1=22},{L=30},{ND=14},{B3=4.0},{B4=2.5},{B5=0},{CTN=84839089}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-PSRS-AA-31MM - 精密蜗杆和轮组--右手(蜗轮和空心蜗杆),中心距31mm
明细表
32112200
ARTNR
产品编号
32112200
32112200
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
钢
钢
MAT
材料
蜗杆:11SMnPb37 (1.0715),经过裂纹测试,外壳硬化HV620-700,经过研磨。
蜗杆:11SMnPb37 (1.0715),经过裂纹测试,外壳硬化HV620-700,经过研磨。
HW
备注
-
-
A
中心距+0.05
31
mm
US
齿轮比
22 : 1
22 : 1
M
模块
1.00
1.00
Z
齿数
44
44
EGW
压力角
15
Grad
GZ
齿轮的数量
2
2
SW
引导角
6° 29'
6° 29'
SR
俯仰方向
对
DA
蜗轮外直径 dA ±0,2
48.00
48.00
mm
DAS
外直径蜗杆da
19.70
19.70
mm
MD
最大扭矩为2800/分钟
9.60
9.60
Nm
WG
ƞ** - 效率/见目录页
0.50
0.50
%
GEW
重量
39
39
g
CTN
海关税则号
84839089
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D