Nederlands
polski
中文
中文
32111000
MÄDLER
驱动元件
蜗轮和蜗杆
精密蜗轮组
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/schneckenraeder_schneckenwellen/praezisions_schneckenradsaetze/psrs_31mm.prj},{NB=32111000},{ARTNR=32111000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Schnecke: 11SMnPb37 (1.0715), rissgeprüft, einsatzgehärtet HV620-700, geschliffen},{HW=-},{A=31},{US=10 : 1},{M=1.40},{Z=30},{EGW=15},{GZ=3},{SW=12° 50'},{SR=rechts},{DA=47.00},{DAS=21.70},{MD=9.50},{WG=0.65},{GEW=44},{DM1=18.90},{DM2=43.10},{V=0},{B=8},{B1=22},{L=30},{ND=14},{B3=4.0},{B4=2.5},{B5=0},{CTN=84839089}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-PSRS-AA-31MM - 精密蜗杆和轮组--右手(蜗轮和空心蜗杆),中心距31mm
明细表
32111000
ARTNR
产品编号
32111000
32111000
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
钢
钢
MAT
材料
蜗杆:11SMnPb37 (1.0715),经过裂纹测试,外壳硬化HV620-700,经过研磨。
蜗杆:11SMnPb37 (1.0715),经过裂纹测试,外壳硬化HV620-700,经过研磨。
HW
备注
-
-
A
中心距+0.05
31
mm
US
齿轮比
10 : 1
10 : 1
M
模块
1.40
1.40
Z
齿数
30
30
EGW
压力角
15
Grad
GZ
齿轮的数量
3
3
SW
引导角
12° 50'
12° 50'
SR
俯仰方向
对
DA
蜗轮外直径 dA ±0,2
47.00
47.00
mm
DAS
外直径蜗杆da
21.70
21.70
mm
MD
最大扭矩为2800/分钟
9.50
9.50
Nm
WG
ƞ** - 效率/见目录页
0.65
0.65
%
GEW
重量
44
44
g
CTN
海关税则号
84839089
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D