Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Opis
MAE-STZR-M3-POM-SW - Koła zębate czołowe wykonane z POM czarnego, z piastą po jednej stronie, moduł 3, szerokość zęba 30mm
Lista materiałowa
29811015
ARTNR
Nr art.
WEBSHOP
Link Sklep internetowy
Szczegóły produktu / Strona katalogowa / Instrukcja montażu
MATK
Materiał Krótki opis
Czarny plastik
MAT
Materiał
POM czarny
M
Moduł
3
Z
Liczba zębów
B
b
30 mm
DA
da
mm
D
d
mm
NL
20 mm
ND
mm
BJS10
B - JS10
mm
MD
perm. MD* - podstawa kalkulacji patrz str. 197
Nm
GEW
Waga
g
CTN
Numer taryfy celnej
84839089
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D