Nederlands
polski
中文
中文
25360910
MÄDLER
驱动元件
齿条和小齿轮
带螺旋齿的齿条
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnstangen/schraegverzahnt/zst_sv_vg_vzgf_m3.prj},{NB=25360910},{ARTNR=25360910},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Hochwertiger sonderbehandelter Blankstahl mit ca. 900 N/mm² Zugfestigkeit, vergütet},{HW=* Umfangskraft am Zahn, ermittelt für Zähnezahl 20. Bei kleineren Zähnezahlen muss die Umfangskraft um 10% reduziert werden.},{FLM=Für fortlaufende Montage abgelängt},{SR=schräg verzahnt, rechtssteigend 19º 31' 42\"},{AUSF=ohne Bohrungen},{M=3},{L1=2000},{L2=10.6},{Z=200},{B=30},{HK=29},{H0=26},{F=2},{A=0.0},{L=0},{AB=0},{H=0},{D1=0},{D2=0},{T=0},{A1=0.0},{LL1=0.0},{D3=0.0},{GTF=0.046},{FU=4500},{GEW=12.20},{TYP=0},{CTN=84839089}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-ZST-SV-M3-B30-ST-QT - 钢制齿条,螺旋齿,经淬火和回火,铣齿,模块3
明细表
25360910
ARTNR
产品编号
25360910
25360910
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
钢制
MAT
材料
经特殊处理的高质量光亮钢,抗拉强度约为900N/mm²,经淬火和回火处理。
HW
备注
* 齿上的圆周力,根据齿数20确定。 对于较小的齿数,圆周力必须减少10%。
FLM
版本组装
切成长度以便连续安装
SR
斜齿系统的方向
斜齿状,右升19º31'42"
AUSF
版本
无孔
无孔
M
模块
3
L1
2000
2000
mm
L2
10.6
mm
Z
齿数
200
200
B
b
30
mm
HK
hk
29
mm
H0
h0
26
mm
F
f
2
mm
A
a
0.0
0.0
mm
L
l
0
0
mm
AB
孔的数量
0
0
H
h
0
0
mm
D1
d1
0
0
mm
D2
d2
0
0
mm
T
t
0
0
mm
A1
a1
0.0
0.0
mm
LL1
l1
0.0
0.0
mm
D3
d3
0.0
0.0
mm
GTF
GTf / 300 1) - 见目录页
0.046
mm
FU
傅*
4500
N
GEW
重量
12.20
12.20
kg
CTN
海关税则号
84839089
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D