Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
MAE-STZR-M5-B50-C45-HRC54 - Engranaje recto con cubo unilateral, acero C45, dentado endurecido por inducción, módulo 5
Lista de materiales
23588130
ARTNR
Nº de artículo
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Acero
MAT
Material
Acero C45, dientes templados por inducción 54 +4 HRC
M
Módulo
5
Z
Número de dientes
B
b
50 mm
DA
da
mm
D
d
mm
NL
25 mm
ND
mm
BH7
B - H7
mm
MD
MD admisible* - para la base de cálculo, véase la página 197
Nm
GEW
Peso
kg
CTN
Número del arancel aduanero
84839089
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D