Nederlands
polski
中文
English
23399250
MÄDLER
Drive Element
Spur Gears
Spur Gears Stainless Steel
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/stirnzahnraeder/stirnzahnraeder_edelstahl/stzr_m3_zb30_rf_mn.prj},{NB=23399250},{ARTNR=23399250},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4305 (V2A)},{M=3},{Z=50},{B=30},{DA=156},{D=150},{NL=20},{ND=100},{BH7=20},{MD=101.00},{GEW=5.18},{CTN=84839089}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-STZR-M3-MN-B30-RF - Spur Gears Made from Stainless Steel, with One-Sided Hub, Module 3, Tooth Width 30mm
Bill of material
23399250
ARTNR
Product No.
23399250
23399250
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Stainless steel
MAT
Material
Stainless steel 1.4305 (AISI 303)
M
Module
3
Z
Number of teeth
50
50
B
b
30
mm
DA
da
156
156
mm
D
d
150
150
mm
NL
20
mm
ND
100
100
mm
BH7
B - H7
20
20
mm
MD
perm. MT* - Basis of calculations see page 197
101.00
101.00
Nm
GEW
Weight
5.18
5.18
kg
CTN
Customs tariff number
84839089
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D