Nederlands
polski
中文
中文
23399212
MÄDLER
驱动元件
正齿轮
不锈钢正齿轮
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/stirnzahnraeder/stirnzahnraeder_edelstahl/stzr_m3_zb30_rf_mn.prj},{NB=23399212},{ARTNR=23399212},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4305 (V2A)},{M=3},{Z=12},{B=30},{DA=42},{D=36},{NL=20},{ND=27},{BH7=12},{MD=4.95},{GEW=0.28},{CTN=84839089}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-STZR-M3-MN-B30-RF - 不锈钢正齿轮,一侧有轮毂,模块3,齿宽30mm
明细表
23399212
ARTNR
产品编号
23399212
23399212
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
不锈钢
MAT
材料
不锈钢1.4305 (AISI 303)
M
模块
3
Z
齿数
12
12
B
b
30
mm
DA
da
42
42
mm
D
d
36
36
mm
NL
20
mm
ND
27
27
mm
BH7
B - H7
12
12
mm
MD
perm. MD* - 计算基础见第197页
4.95
4.95
Nm
GEW
重量
0.28
0.28
kg
CTN
海关税则号
84839089
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D