Catalog navigation
CAD模型選擇
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-STZR-M3-MN-B30-C45 - C45钢制正齿轮,一侧有轮毂,模块3,齿宽30mm
明细表
23311020
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Stal
MAT
材料
钢C45
M
模块
3
Z
齿数
B
b
30 mm
DA
da
mm
D
d
mm
NL
20 mm
ND
mm
BH7
B - H7
mm
MD
perm. MD* - 计算基础见第197页
Nm
GEW
重量
kg
CTN
海关税则号
84839089
下載CAD模型
Previews
3D
尺寸
2D