Nederlands
polski
中文
English
23288116
MÄDLER
Drive Element
Spur Gears
Spur Gears hardended
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/stirnzahnraeder/stirnzahnraeder_gehaertet/m2_5_zb_25mm_hart.prj},{NB=23288116},{ARTNR=23288116},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, Verzahnung induktiv gehärtet 54 +4 HRC},{M=2.5},{Z=16},{B=25},{DA=45.0},{D=40.0},{ND=32},{NL=20},{BH7=12},{MD=28.4},{GEW=0.33},{CTN=84839089}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-STZR-M2.5-B25-C45-HRC54 - Spur Gears Made with One-Sided Hub, Steel C45, Teeth Induction Hardened, Module 2.5
Bill of material
23288116
ARTNR
Product No.
23288116
23288116
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Steel
MAT
Material
Steel C45, tooth area is induction hardened, 54 + 4 HRC
M
Module
2.5
Z
Number of teeth
16
16
B
b
25
mm
DA
da
45.0
45.0
mm
D
d
40.0
40.0
mm
ND
32
32
mm
NL
20
mm
BH7
B - H7
12
12
mm
MD
zul. MD* - Berechnungsgrundlagen siehe Seite 197
28.4
28.4
Nm
GEW
Weight
0.33
0.33
kg
CTN
Customs tariff number
84839089
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D