Nederlands
polski
中文
English
23211015
MÄDLER
Drive Element
Spur Gears
Spure Gears Steel
Module 2,5
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/stirnzahnraeder/stirnzahnraeder_stahl/modul_2_5/m2_5_zb-25mm_mn.prj},{NB=23211015},{ARTNR=23211015},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45},{M=2.5},{Z=15},{B=25},{DA=42.5},{D=37.5},{NL=20},{ND=30},{BH7=10},{MD=8.3},{GEW=0.30},{CTN=84839089}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-STZR-M2.5-MN-B25-C45 - Spur Gears Made from Steel C45, with One-Sided Hub, Module 2.5, Tooth Width 25 mm
Bill of material
23211015
ARTNR
Product No.
23211015
23211015
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Steel
MAT
Material
Steel C45
M
Module
2.5
Z
Number of teeth
15
15
B
b
25
mm
DA
da
42.5
42.5
mm
D
d
37.5
37.5
mm
NL
20
mm
ND
30
30
mm
BH7
B - H7
10
10
mm
MD
perm. MT* - Basis of calculations see page 197
8.3
8.3
Nm
GEW
Weight
0.30
0.30
kg
CTN
Customs tariff number
84839089
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D