Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Opis
MAE-STZR-M1.5-MN-B17-C45 - Koła zębate czołowe wykonane ze stali C45, z piastą po jednej stronie, moduł 1,5, szerokość zęba 17mm.
Lista materiałowa
21811060
ARTNR
Nr art.
WEBSHOP
Link Sklep internetowy
Szczegóły produktu / Strona katalogowa / Instrukcja montażu
MATK
Materiał Krótki opis
Acier
MAT
Materiał
Stal C45
M
Moduł
1.5
Z
Liczba zębów
B
b
17 mm
DA
da
mm
D
d
mm
NL
13 mm
ND
mm
BH7
B - H7
mm
MD
perm. MD* - podstawa kalkulacji patrz str. 197
Nm
GEW
Waga
g
CTN
Numer taryfy celnej
84839089
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D