Catalog navigation
CAD模型選擇
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-STZR-M1.5-MN-B17-C45 - 正齿轮由C45钢制成,一侧有轮毂,模数1.5,齿宽17mm
明细表
21811020
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Stal
MAT
材料
钢C45
M
模块
1.5
Z
齿数
B
b
17 mm
DA
da
mm
D
d
mm
NL
13 mm
ND
mm
BH7
B - H7
mm
MD
perm. MD* - 计算基础见第197页
Nm
GEW
重量
g
CTN
海关税则号
84839089
下載CAD模型
Previews
3D
尺寸
2D