Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-STZR-M1.59-B12-RF - Stirnzahnräder aus Edelstahl (rostfrei) mit metrischer Teilung, Teilung 5mm (Modul 1.59)
Stückliste
20599060
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Edelstahl
MAT
Material
Edelstahl 1.4305 (V2A)
TM
Teilung / Modul
Teilung 5mm (Modul 1.59)
Z
Zähnezahl
B
b
12 mm
DA
da
mm
D
d
mm
NL
13 mm
ND
mm
BH7
B - H7
mm
MD
zul. MD* - Berechnungsgrundlagen siehe Seite 197
Nm
GEW
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
84839089
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D