Nederlands
polski
中文
中文
18433500
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
齿形皮带轮
正时皮带轮英寸轮廓
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemenraeder/zoll-profil/nzrr_h_200_zoll.prj},{NB=18433500},{ARTNR=18433500},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl phosphatiert},{MAT=Stahl phosphatiert},{TL=H=1/2\" (12.7 mm)},{ZRB=200 = 50.8 mm},{AUSF=1F},{Z=35},{DE=140.12},{DF=148},{D=141.49},{ND=80},{B1=58.7},{L=70},{B=18},{GEW=7.33},{TYP=1},{RB=50.8},{ZTL=12.7},{OZB=4.19},{ZT=3.05},{R1=1.6},{R2=1.6},{BB=1.5},{KD=143.0},{ID=132.0},{DI=0},{CTN=84835080}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
NZRR-H-200-ST - 标准正时皮带轮,英寸间距DIN 5294,间距H,正时皮带宽度50.8mm
明细表
18433500
ARTNR
产品编号
18433500
18433500
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
钢质磷化处理
MAT
材料
钢质磷化处理
BZ
名称
35 H 200-1F
35 H 200-1F
TL
沥青/指定
H=1/2" (12.7 mm)
ZRB
齿带宽度
200 = 50.8 mm
AUSF
版本
1F
Z
齿数
35
35
DE
德
140.12
140.12
mm
DF
Df
148
148
mm
D
d
141.49
141.49
mm
ND
80
80
mm
B1
b
58.7
mm
L
70
mm
B
18
mm
GEW
重量
7.33
7.33
kg
CTN
海关税则号
84835080
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D