Nederlands
polski
中文
中文
18221300
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
齿形皮带轮
正时皮带轮英寸轮廓
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemenraeder/zoll-profil/nzrr_l_075_zoll.prj},{NB=18221300},{ARTNR=18221300},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl phosphatiert},{MAT=Stahl phosphatiert},{TL=L=3/8\" (9.525 mm)},{ZRB=075 = 19.1 mm},{Z=13},{AUSF=1F},{DE=38.65},{DF=44},{D=39.41},{ND=28},{B1=25.4},{L=38},{B=8},{GEW=0.26},{TYP=1},{RB=19.1},{ZTL=9.525},{OZB=3.05},{ZT=2.67},{R1=1.17},{R2=1.19},{BB=1.5},{KD=40.0},{ID=33.0},{DI=0},{CTN=84835080}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
NZRR-L-075-ST-GG - 标准正时皮带轮,英寸间距DIN 5294,间距L,正时皮带宽度19.1毫米
明细表
18221300
ARTNR
产品编号
18221300
18221300
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
钢质磷化处理
钢质磷化处理
MAT
材料
钢质磷化处理
钢质磷化处理
BZ
名称
13 L 075-1F
13 L 075-1F
TL
沥青
L=3/8" (9.525 mm)
ZRB
齿带宽度
075 = 19.1 mm
Z
齿数
13
13
AUSF
版本
1F
1F
DE
德
38.65
38.65
mm
DF
Df
44
44
mm
D
d
39.41
39.41
mm
ND
28
28
mm
B1
b
25.4
mm
L
38
38
mm
B
8
8
mm
GEW
重量
0.26
0.26
kg
CTN
海关税则号
84835080
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D