Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
NZRR-L-075-ST-GG - 标准正时皮带轮,英寸间距DIN 5294,间距L,正时皮带宽度19.1毫米
明细表
18221000
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
MAT
材料
BZ
名称
TL
沥青
L=3/8" (9.525 mm)
ZRB
齿带宽度
075 = 19.1 mm
Z
齿数
AUSF
版本
DE
mm
DF
Df
mm
D
d
mm
ND
mm
B1
b
25.4 mm
L
mm
B
mm
GEW
重量
kg
CTN
海关税则号
84835080
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D