Nederlands
polski
中文
中文
18217200
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
齿形皮带轮
正时皮带轮英寸轮廓
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemenraeder/zoll-profil/nzrr_l_050_zoll.prj},{NB=18217200},{ARTNR=18217200},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Grauguss},{MAT=Grauguss GG25},{TL=L=3/8\" (9.525 mm)},{ZRB=050 = 12.7 mm},{Z=72},{AUSF=4},{DE=217.53},{DF=0},{D=218.29},{ND=75},{B1=19},{L=42},{B=14},{GEW=2.77},{TYP=4},{RB=12.7},{ZTL=9.525},{OZB=3.05},{ZT=2.67},{R1=1.17},{R2=1.19},{BB=1.5},{KD=0.0},{ID=0.0},{DI=197},{CTN=84835080}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
NZRR-L-050-ST-GG - 标准正时皮带轮,英寸间距DIN 5294,间距L,正时皮带宽度12.7mm
明细表
18217200
ARTNR
产品编号
18217200
18217200
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
灰铸铁
灰铸铁
MAT
材料
灰铸铁GG25
灰铸铁GG25
BZ
名称
72 L 050-4
72 L 050-4
TL
沥青
L=3/8" (9.525 mm)
ZRB
齿带宽度
050 = 12.7 mm
Z
齿数
72
72
AUSF
版本
4
4
DE
德
217.53
217.53
mm
DF
Df
0
0
mm
D
d
218.29
218.29
mm
ND
75
75
mm
B1
b
19
mm
L
42
42
mm
B
14
14
mm
GEW
重量
2.77
2.77
kg
RB
皮带宽度
12.7
mm
CTN
海关税则号
84835080
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D