Nederlands
polski
中文
中文
18212800
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
齿形皮带轮
正时皮带轮英寸轮廓
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemenraeder/zoll-profil/nzrr_l_050_zoll.prj},{NB=18212800},{ARTNR=18212800},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl phosphatiert},{MAT=Stahl phosphatiert},{TL=L=3/8\" (9.525 mm)},{ZRB=050 = 12.7 mm},{Z=28},{AUSF=1F},{DE=84.13},{DF=91},{D=84.89},{ND=58},{B1=19},{L=32},{B=12},{GEW=1.04},{TYP=1},{RB=12.7},{ZTL=9.525},{OZB=3.05},{ZT=2.67},{R1=1.19},{R2=1.19},{BB=1.5},{KD=85.5},{ID=76.0},{DI=0},{CTN=84835080}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
NZRR-L-050-ST-GG - 标准正时皮带轮,英寸间距DIN 5294,间距L,正时皮带宽度12.7mm
明细表
18212800
ARTNR
产品编号
18212800
18212800
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
钢质磷化处理
钢质磷化处理
MAT
材料
钢质磷化处理
钢质磷化处理
BZ
名称
28 L 050-1F
28 L 050-1F
TL
沥青
L=3/8" (9.525 mm)
ZRB
齿带宽度
050 = 12.7 mm
Z
齿数
28
28
AUSF
版本
1F
1F
DE
德
84.13
84.13
mm
DF
Df
91
91
mm
D
d
84.89
84.89
mm
ND
58
58
mm
B1
b
19
mm
L
32
32
mm
B
12
12
mm
GEW
重量
1.04
1.04
kg
RB
皮带宽度
12.7
mm
CTN
海关税则号
84835080
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D