Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
NZRR-L-050-ST-GG - Poleas de correa dentada estándar, paso en pulgadas DIN 5294, paso L, ancho de correa dentada 12,7 mm
Lista de materiales
18212400
ARTNR
Nº de artículo
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
MAT
Material
BZ
Designación
TL
División
L=3/8" (9.525 mm)
ZRB
Anchura de la correa dentada
050 = 12.7 mm
Z
Número de dientes
AUSF
Ejecución
DE
De
mm
DF
Df
mm
D
d
mm
ND
mm
B1
b
19 mm
L
mm
B
mm
GEW
Peso
kg
RB
Anchura de la cinta
12.7 mm
CTN
Número del arancel aduanero
84835080
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D