Nederlands
polski
中文
English
18211900
MÄDLER
Drive Element
Pulleys and Timing Belts
Pulleys
Standard Pulleys, Inch Pitch
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemenraeder/zoll-profil/nzrr_l_050_zoll.prj},{NB=18211900},{ARTNR=18211900},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl phosphatiert},{MAT=Stahl phosphatiert},{TL=L=3/8\" (9.525 mm)},{ZRB=050 = 12.7 mm},{Z=19},{AUSF=1F},{DE=56.84},{DF=63},{D=57.61},{ND=40},{B1=19},{L=32},{B=10},{GEW=0.47},{TYP=1},{RB=12.7},{ZTL=9.525},{OZB=3.05},{ZT=2.67},{R1=1.17},{R2=1.19},{BB=1.5},{KD=57.0},{ID=48.0},{DI=0},{CTN=84835080}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
NZRR-L-050-ST-GG - Standard Pulleys, Inch Pitch DIN 5294, Pitch L, Timing Belt Width 12,7mm
Bill of material
18211900
ARTNR
Product No.
18211900
18211900
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Steel, phosphated
Steel, phosphated
MAT
Material
Steel, phosphated
Steel, phosphated
BZ
Designation
19 L 050-1F
19 L 050-1F
TL
Pitch
L=3/8" (9.525 mm)
ZRB
Timing Belt width
050 = 12.7 mm
Z
Number of teeth
19
19
AUSF
Version
1F
1F
DE
De
56.84
56.84
mm
DF
Df
63
63
mm
D
d
57.61
57.61
mm
ND
40
40
mm
B1
b
19
mm
L
32
32
mm
B
10
10
mm
GEW
Weight
0.47
0.47
kg
RB
Timing Belt Width
12.7
mm
CTN
Customs tariff number
84835080
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D