Nederlands
polski
中文
中文
18033000
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
齿形皮带轮
正时皮带轮英寸轮廓
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemenraeder/zoll-profil/nzrr_xl_037_zoll.prj},{NB=18033000},{ARTNR=18033000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Aluminium ähnlich EN AW2017A, Bordscheiben Stahl verzinkt},{TL=XL=1/5 \" (5.08 mm)},{ZRB=037 = 9.525 mm},{Z=30},{AUSF=1F},{DE=48.00},{DF=54},{D=48.51},{ND=38},{B1=14.3},{L=22},{B=8},{GEW=253},{TYP=1},{RB=9.525},{ZTL=5.08},{OZB=1.32},{ZT=1.65},{R1=0.64},{R2=0.41},{BB=1},{KD=50.5},{ID=43.0},{DI=0},{CTN=84835080}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
NZRR-XL-037-AL - 标准正时皮带轮,英寸间距DIN 5294,间距XL,正时皮带宽度037=9.525mm
明细表
18033000
ARTNR
产品编号
18033000
18033000
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
铝合金
MAT
材料
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
BZ
名称
30 XL 037-1F
30 XL 037-1F
TL
沥青
XL=1/5 " (5.08 mm)
ZRB
齿带宽度
037 = 9.525 mm
Z
齿数
30
30
AUSF
版本
1F
1F
DE
德
48.00
48.00
mm
DF
Df
54
54
mm
D
d
48.51
48.51
mm
ND
38
38
mm
B1
b
14.3
mm
L
22
22
mm
B
8
8
mm
GEW
重量
253
253
g
CTN
海关税则号
84835080
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D