Nederlands
polski
中文
English
17228000
MÄDLER
Drive Element
Pulleys and Timing Belts
Pulleys
Pulleys, Profile HTD
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemenraeder/htd-profil/zrr_htd_5m_09.prj},{NB=17228000(8)},{ARTNR=17228000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Aluminium ähnlich EN AW2017A},{BZ=80-5M-09-2},{PR=5M},{ZRB=9},{Z=80},{AUSF=2},{AZ=126.18},{AB=0},{D=127.32},{ND=60.0},{B=14.5},{L=25.5},{VB=8},{FB=38.0},{BX=8},{GEW=0},{ARTNR1=S17228000},{T=2},{ZTL=5},{ZB=3.25},{ZT=2.052},{X=0.081},{R1=1.438},{W=2},{R2=0.488},{BB=0.0},{KD=0.0},{ID=0.0},{CTN=84835080}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
ZRR-5M-BR09-ST-AL - HTD Pulleys, Profile 5M, Timing Belt Width 9mm
Bill of material
17228000
ARTNR
Product No.
17228000
17228000
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Aluminium
Aluminium
MAT
Material
Aluminium similar to EN AW2017A
Aluminium similar to EN AW2017A
BZ
Designation
80-5M-09-2
80-5M-09-2
PR
Profile
5M
ZRB
Timing Belt width
9
mm
Z
Number of teeth
80
80
AUSF
Version
2
2
AZ
Outside-Ø Pulley
126.18
126.18
mm
AB
Outside-Ø Flange
0
0
mm
D
d
127.32
127.32
mm
ND
60.0
60.0
mm
B
b
14.5
mm
L
25.5
25.5
mm
VB
B - Pilot Hole
8
8
mm
FB
B max. - finished bore
38.0
38.0
mm
BX
Bore B adjustable
mm
값 입력 BX
Bore B adjustable
mm
cm
inch
ft
확인
GEW
Weight
0
0
g
CTN
Customs tariff number
84835080
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D