Nederlands
polski
中文
中文
16485533
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
齿形带
齿形带简介T
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemen/zr_profil_t/zr_t-profil_t10_40mm.prj},{NB=16485533},{ARTNR=16485533},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff transparent hell},{MAT=Gießpolyurethan (PU) mit Stahlzugstrang},{PR=T10},{RB=40},{WL=1240},{ZZ=124},{GEW=239.32},{T=10},{HS=4.5},{HT=2.5},{BETA=40°},{ZL=5.3},{R1=0.6},{R2=0.6},{CTN=39269097}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-ZR-T10-BR40-PU - T型齿形带,型材T10,齿形带宽度40mm
明细表
16485533
ARTNR
产品编号
16485533
16485533
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
浅色透明塑料
MAT
材料
铸造聚氨酯(PU)与钢制拉力构件
BZ
名称
40 T10/1240
40 T10/1240
PR
形象
T10
RB
皮带宽度
40
mm
WL
有效长度
1240
1240
mm
ZZ
齿数
124
124
GEW
≈ 重量
239.32
239.32
g
HS
hs - 总高度
4.5
mm
HT
ht - 齿高
2.5
mm
BETA
角度 β
40°
Grad
CTN
海关税则号
39269097
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D