Nederlands
polski
中文
中文
16477236
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
齿形皮带轮
齿形皮带轮T型槽
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemenraeder/t-profil/zrr_t10_br16_t-sp.prj},{NB=16477236},{ARTNR=16477236},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl phosphatiert},{MAT=Stahl phosphatiert},{BZ=TL 1610 26 T10/36-2},{ZRB=16},{Z=36},{AUSF=10F},{AZ=112.73},{AB=119},{D=114.59},{ND=82},{DI=0},{B1=22},{L=26},{R=4},{SB=1610},{BMIN=12},{BMAX=42},{GEW=1300},{TYP=2},{ZTL=10},{OZB=6.57},{ZT=3.4},{R1=0.8},{R2=0.6},{AT=57.0},{D2=53.97},{S1=9.525},{SS1=7.9},{S2=9.8},{T=14.5},{BB=1.0},{KD=113.5},{ID=103},{CTN=84835080}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
ZRR-TL-T10-BR16-ST - T型齿形皮带轮,间距10毫米,由钢制成,用于锥型衬套,齿形皮带宽度16毫米
明细表
16477236
ARTNR
产品编号
16477236
16477236
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
钢质磷化处理
MAT
材料
钢质磷化处理
BZ
名称
TL 1610 26 T10/36-2
TL 1610 26 T10/36-2
ZRB
齿带宽度
16
mm
Z
齿数
36
36
AUSF
版本
10F
10F
AZ
外Ø滑轮
112.73
112.73
mm
AB
外直径法兰盘轮
119
119
mm
D
d
114.59
114.59
mm
ND
82
82
mm
DI
Di
0
0
mm
B1
b
22
mm
L
26
26
mm
R
4
4
mm
SB
夹持轴套式
1610
1610
BMIN
孔径Ø最小。
12
12
mm
BMAX
最大孔径
42
42
mm
GEW
重量
1300
1300
g
CTN
海关税则号
84835080
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D