Nederlands
polski
中文
中文
16280001
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
齿形带
按米计算的正时皮带
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemen/zr_meterware/zr_t-profil_paz.prj},{NB=16280001},{ARTNR=16280001},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff weiß},{MAT=Thermoplastisches Polyurethan (TPU) mit Stahlzugstrang, mit grünem Polyamidgewebe auf der Zahnseite},{PR=T5},{RB=25},{RL=100},{ZRK=825},{T=5},{HT=1.2},{BETA=40°},{GEW=63},{PKL=16289900},{GH=2.2},{ZL=2.65},{R1=0.4},{R2=0.4},{CTN=39269097},{TEXT=Meterware aus TPU-PAZ}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-MW-ZR-T-PAZ - 聚氨酯(TPU)制成的、可焊接的、以米为单位的同步带,PAZ = 齿侧的聚酰胺织物,以米为单位的T型齿带 PAZ
明细表
16280001
ARTNR
产品编号
16280001
16280001
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
白色塑料
MAT
材料
热塑性聚氨酯(TPU)与钢制拉力构件,齿侧为绿色聚酰胺织物
BZ
名称
25 TPU-PAZ 制成的 T5 开口长度
25 TPU-PAZ 制成的 T5 开口长度
PR
形象
T5
T5
RB
皮带宽度
25
25
mm
RL
最大卷长
100
m
ZRK
允许的皮带拉力 1) - 未焊接。焊接使允许的拉力减少50%。
825
825
N
T
t - 齿距
5
5
mm
HT
ht - 齿深
1.2
1.2
mm
HR
hr - 背部高度
1.0
1.0
mm
BETA
角度 β
40°
Grad
GEW
重量
63
63
g/m
PKL
合适的夹板 2) 文章编号 - 夹板见第171页
16289900
16289900
CTN
海关税则号
39269097
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D