Nederlands
polski
中文
中文
16241500
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
齿形皮带轮
齿形皮带轮T型槽
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemenraeder/t-profil/zrr_t5_al_br_25.prj},{NB=16241500},{ARTNR=16241500},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Aluminium ähnlich EN AW2017A, Bordscheiben Stahl verzinkt},{BZ=36 T5/15-2},{ZRB=25},{Z=15},{AUSF=1F},{AZ=23.03},{AB=28.0},{D=23.87},{ND=16},{B1=30},{L=36},{B=0},{GEW=40},{ZTL=5},{OZB=2.96},{ZT=1.25},{R1=0.6},{R2=0.4},{BB=1},{KD=24.0},{ID=18.0},{TYP=1},{CTN=84835080}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
ZRR-T5-BR25-AL - T型齿形皮带轮,间距5毫米,由铝制成,齿形皮带宽度25毫米
明细表
16241500
ARTNR
产品编号
16241500
16241500
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
铝合金
MAT
材料
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
BZ
名称
36 T5/15-2
36 T5/15-2
ZRB
齿带宽度
25
mm
Z
齿数
15
15
AUSF
版本
1F
1F
AZ
外Ø滑轮
23.03
23.03
mm
AB
外直径法兰盘轮
28.0
28.0
mm
D
d
23.87
23.87
mm
ND
16
16
mm
B1
b
30
mm
L
36
mm
B
B - 先导孔
0
0
mm
GEW
重量
40
40
g
CTN
海关税则号
84835080
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D