Nederlands
polski
中文
中文
162248K16
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
齿形皮带轮
齿形皮带轮T型槽
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemenraeder/t-profil/zrr_t5_br_10_kl-fl_al.prj},{NB=162248K16},{ARTNR=162248K16},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Aluminium ähnlich EN AW2017A, Bordscheiben: Stahl verzinkt, Schraube: Stahl 12.9, schwarz},{BZ=ALK 32 T5/48-0},{ZRB=10},{Z=48},{BH7=16},{AUSF=2},{AZ=75.55},{AB=0.0},{D=76.39},{ND=50},{B=15},{L=32},{R=54.2},{B1=13.5},{SCHR=M5x20},{TA=8.00},{T=30.40},{GEW=239.4},{CTN=84835080},{G=5.0},{LL=20.0},{A=18.75},{A2=8.00},{SB1=1.6},{ASB1=1.90},{ASB2=12.0},{RSB1=40.0},{SB2=1.2},{BB1=14.7},{D1H13=5.5},{DHH13=10.0},{DK=8.5},{K=5.0},{V=0.5},{SW=4.0},{SWT=2.50},{ZTL=5},{OZB=3.32},{ZT=1.95},{R1=0.6},{R2=0.4},{BB=0},{KD=0.0},{ID=0.0},{TYP=2}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
ZRR-MAED-FIX®-T5-BR10-AL - 带夹紧轮的T型齿形皮带轮系统MAED-FIX®,间距5毫米,由铝制成,齿形皮带宽度10毫米
明细表
162248K16
ARTNR
产品编号
162248K16
162248K16
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
铝合金
MAT
材料
类似于 EN AW2017A 的铝,法兰垫圈:镀锌钢,螺钉:12.9 号钢,黑色
BZ
名称
ALK 32 T5/48-0
ALK 32 T5/48-0
ZRB
齿带宽度
10
mm
Z
齿数
48
48
BH7
内孔 B-H7 1) / 砂轮区域 H7 内连续内孔公差;开槽前夹紧区域 H7 内的内孔公差
16
16
mm
AUSF
版本
2
2
AZ
外Ø滑轮
75.55
75.55
mm
AB
外直径法兰盘轮
0.0
0.0
mm
D
d
76.39
76.39
mm
ND
50
50
mm
B
b
15
mm
L
32
32
mm
R
R 2) - 干涉圆-Ø 螺钉头
54.2
54.2
mm
B1
b1
13.5
13.5
mm
SCHR
螺丝 DIN 912
M5x20
M5x20
TA
TA - 紧固扭矩
8.00
8.00
Nm
T
T - 可传递扭矩 3) / 轮毂的最大摩擦扭矩
30.40
30.40
Nm
GEW
重量
239.4
239.4
g
CTN
海关税则号
84835080
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D