Nederlands
polski
中文
中文
162216K05
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
齿形皮带轮
齿形皮带轮T型槽
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemenraeder/t-profil/zrr_t5_br_10_kl-fl_al.prj},{NB=162216K05},{ARTNR=162216K05},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Aluminium ähnlich EN AW2017A, Bordscheiben: Stahl verzinkt, Schraube: Stahl 12.9, schwarz},{BZ=ALK 23 T5/16-2},{ZRB=10},{Z=16},{BH7=5},{AUSF=1F},{AZ=24.62},{AB=32.0},{D=25.45},{ND=20},{B=15},{L=23},{R=22.5},{B1=5.8},{SCHR=M2.5x8},{TA=1.21},{T=2.34},{GEW=28.7},{CTN=84835080},{G=2.5},{LL=8.0},{A=7.00},{A2=3.50},{SB1=1.2},{ASB1=0.75},{ASB2=5.0},{RSB1=30.0},{SB2=1.2},{BB1=7.0},{D1H13=2.9},{DHH13=5.0},{DK=4.5},{K=2.5},{V=0.2},{SW=2.0},{SWT=1.25},{ZTL=5},{OZB=2.96},{ZT=1.25},{R1=0.6},{R2=0.4},{BB=1},{KD=28.0},{ID=21.5},{TYP=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
ZRR-MAED-FIX®-T5-BR10-AL - 带夹紧轮的T型齿形皮带轮系统MAED-FIX®,间距5毫米,由铝制成,齿形皮带宽度10毫米
明细表
162216K05
ARTNR
产品编号
162216K05
162216K05
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
铝合金
MAT
材料
类似于 EN AW2017A 的铝,法兰垫圈:镀锌钢,螺钉:12.9 号钢,黑色
BZ
名称
ALK 23 T5/16-2
ALK 23 T5/16-2
ZRB
齿带宽度
10
mm
Z
齿数
16
16
BH7
内孔 B-H7 1) / 砂轮区域 H7 内连续内孔公差;开槽前夹紧区域 H7 内的内孔公差
5
5
mm
AUSF
版本
1F
1F
AZ
外Ø滑轮
24.62
24.62
mm
AB
外直径法兰盘轮
32.0
32.0
mm
D
d
25.45
25.45
mm
ND
20
20
mm
B
b
15
mm
L
23
23
mm
R
R 2) - 干涉圆-Ø 螺钉头
22.5
22.5
mm
B1
b1
5.8
5.8
mm
SCHR
螺丝 DIN 912
M2.5x8
M2.5x8
TA
TA - 紧固扭矩
1.21
1.21
Nm
T
T - 可传递扭矩 3) / 轮毂的最大摩擦扭矩
2.34
2.34
Nm
GEW
重量
28.7
28.7
g
CTN
海关税则号
84835080
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D