您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD模型
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
140908045
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
张力滑轮和张力元件
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/spannrollen_und_spannelemente/schraubensaetze_ts.prj},{NB=140908045},{ARTNR=140908045},{L=45},{K=5.3},{M1=6.5},{M2=5},{GEW=30.0},{DD=8},{SW=13},{E=14.4},{DW=11.6},{DWH=0.6},{SW1=13},{BKL=7},{G=5},{LB=7},{L1=16},{L2=19},{O=6.0},{TEL=11.5},{TYP1=1},{SETYP=1},{CTN=73181595},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Schraube: Stahl verzinkt, Festigkeitsklasse 8.8, Muttern: Stahl verzinkt, Festigkeitklasse 8},{HW1=-},{HW2=Für TS 30-19 und TS 30-28 gilt: 2) Montage ohne die lose Distanzbuchse, die bei der Spannrolle im Lieferumfang enthalten ist},{TYP=TS 30-13 / TS 30-19 / TS 30-28},{ARTNR1=14088301 / 14088302 / 14088303},{ARTNR2=14080000},{GR=0},{D=M8},{RMIN=14.5 / 21.5 / 21.5},{RMAX=24 / 24 / 24}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-SCHRS-SP-ROLLE-TS - 用于张紧轮/惰轮的螺钉组 TS
明细表
140908045
ARTNR
产品编号 - 螺杆式套装
140908045
140908045
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
钢, 镀锌
MAT
材料
螺栓:镀锌钢,强度等级8.8,螺母:镀锌钢,强度等级8
HW1
备注1)
-
-
HW2
备注2)
以下内容适用于TS 30-19和TS 30-28: 2) 安装时不使用独立间隔衬套,该衬套是张紧滚柱套件交付时附带的。
以下内容适用于TS 30-19和TS 30-28: 2) 安装时不使用独立间隔衬套,该衬套是张紧滚柱套件交付时附带的。
TYP
用于张紧滑轮
TS 30-13 / TS 30-19 / TS 30-28
TS 30-13 / TS 30-19 / TS 30-28
ARTNR1
产品编号 张力轮 TS
14088301 / 14088302 / 14088303
14088301 / 14088302 / 14088303
ARTNR2
产品编号 安装支架/夹持元件
14080000
14080000
GR
尺寸安装支架/夹持元件
0
0
D
d
M8
M8
mm
L
l
45
45
mm
K
k
5.3
5.3
mm
M1
m1
6.5
6.5
mm
M2
m2
5
5
mm
RMIN
R min. 2) - 见注2
14.5 / 21.5 / 21.5
14.5 / 21.5 / 21.5
mm
RMAX
R最多2个)--见注2
24 / 24 / 24
24 / 24 / 24
mm
GEW
重量
30.0
30.0
g
CTN
海关税则号
73181595
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D