Nederlands
polski
中文
中文
12688519
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
双股链轮
带轮毂的双链轮ZRENG,用于两个单滚子链,经过硬化处理
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/zweifach-kettenraeder/doppelkettenr_zreng_f_2_einf-rk_gehaertet/zreng_5-8x3-8_mn.prj},{NB=12688519},{ARTNR=12688519},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, Verzahnung induktiv gehärtet (ca. HRC 50)},{DINISO=2 x ISO 10 B-1},{AUSF=ZRENG},{Z=19},{DA=103.3},{D=96.45},{B=20},{DG=78},{ND=79},{L=53},{M=26.9},{GEW=2.17},{RD=10.16},{B1=9.1},{B2=36},{C=1.6},{R3=16},{RF=1.0},{CTN=84839089}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-DKR-ZRENG-2X10B-1-C45-50HRC - 双链轮ZRENG,带轮毂,用于两根单滚子链DIN ISO 606(前DIN 8187),齿部感应淬火,2 x ISO 10 B-1,节距5/8 x 3/8"
明细表
12688519
ARTNR
产品编号
12688519
12688519
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Stal
MAT
材料
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
2 x ISO 10 B-1
AUSF
版本
ZRENG
Z
齿数
19
19
DA
da
103.3
103.3
mm
D
d
96.45
96.45
mm
B
20
20
mm
DG
dg
78
78
mm
ND
79
79
mm
L
53
mm
M
26.9
mm
GEW
重量
2.17
2.17
kg
CTN
海关税则号
84839089
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D